Systeemreferentie

Grijpers voor velgen

Grijper | Mobiliteit | Auto | Banden, velgen en wielen

Parallelle grijper met 2 vingers en grote slag
Serie GH6000

  • Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
  • T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
more
1. 2-klauw parallelle grijper
  • Directe aandrijving gesynchroniseerd via tandwiel
  • T-sleufgeleiding voor maximale krachten- en koppelopname
more
Uitdaging

Bij de handling van velgen moet een zeer breed scala van onderdelen worden bestreken (13-22 inch) - met inbegrip van een reserve voor toekomstige onderdelenmaten. Bovendien moesten de grijpers op een voor het gewicht geoptimaliseerde manier worden ontworpen om de robotafmetingen en dus de kosten laag te houden.

Oplossing

De oplossing was gebaseerd op een robuuste grijper met grote slag uit de GH6000-serie in combinatie met een voor het gewicht geoptimaliseerde vingerset.

Highlights en technische gegevens
  • IP40
  • Pneumatisch
  • Uitwendig grijpen
  • Grijpvingers gesynchroniseerd
  • Positiebehoud via klemelement
Technische gegevens
Type aandrijvingpneumatisch
Grijpkracht max.3300 [N]
GrijpconceptMet kracht sluitend
GrijpbeveiligingDrukzekering
Slag max.300 [mm]
IP-klasseIP40
Systeemgewicht25 [kg]
Werkstukgewicht max.20 [kg]
Werkstuktemperatuur max.80 [°C]
Standaardcomponenten geïnstalleerd

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht